174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПодшипники и втулкиЭлементы качения174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страница174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

174-4504: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 174-4504

Описание:
Подшипники Cat разработаны для конкретных областей применения с учетом нагрузки, рабочей скорости, диапазона температур, размера и показателей предыдущей работы. Подшипники Cat изготавливаются в соответствии с высочайшими стандартами качества для продолжительной эксплуатации и высокой производительности. Конические роликовые подшипники Cat предназначены для восприятия комбинированных нагрузок (одновременно действующих осевых и радиальных нагрузок). Однорядные конические роликовые подшипники являются разъемными, что упрощает монтаж и демонтаж и облегчает повседневные операции по техническому осмотру.

Атрибуты:
• Тип: TS
• Наружный диаметр чашки: 508 мм (20,000 дюймов)
• Ширина чашки: 82,55 мм (3,250 дюйма)
• Материал, устойчивый к загрязнению

Приложение:
Конические роликовые подшипники Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все детали силовой передачи работали вместе как единая система. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 174-4504

Единицы измерения

    Наружный диаметр (дюймы):

    20,0

    Ширина (дюймы):

    3,25

    Material:

    Alloy Steel

Совместимые модели для номера по каталогу 174-4504

БУЛЬДОЗЕР

784B

КОМПОНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

CAT WDS

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

793 793D

САМОСВАЛ

797F 793F AC 797 795F AC 785D 793F OEM 797B 793F XQ

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен