Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины175-2832: Воздушный фильтр кабины
Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины175-2832: Воздушный фильтр кабины
175-2832: Воздушный фильтр кабины

Воздушные фильтры кабины с активированным углем рекомендуются при наличии пыли и сильного запаха, например при работе на полигоне отходов или участках обработки отходов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
175-2832: Воздушный фильтр кабины
175-2832: Воздушный фильтр кабины
175-2832: Воздушный фильтр кабины
175-2832: Воздушный фильтр кабины
175-2832: Воздушный фильтр кабины

Воздушные фильтры кабины с активированным углем рекомендуются при наличии пыли и сильного запаха, например при работе на полигоне отходов или участках обработки отходов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 175-2832

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип мультимедийных материалов: Активированный уголь
КПД: Фильтры стандартной эффективности
Width (in): 5,374
Height with Seal (in): 2.575
Length (mm): 663,6
Width (mm): 136,5
Length (in): 26,126
Height with Seal (mm): 65.4
Height without Seal (in): 2.197
Type: Metal Panel
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
Height without Seal (mm): 55.8
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 175-2832

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9T D9R D11R D10R D9 GC

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен