Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПрочие брусы, пластины и угловые кронштейны179-6153: Подшипник толкающего рычага
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПрочие брусы, пластины и угловые кронштейны179-6153: Подшипник толкающего рычага
179-6153: Подшипник толкающего рычага

Стальной подшипник толкающего рычага Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
179-6153: Подшипник толкающего рычага
179-6153: Подшипник толкающего рычага
179-6153: Подшипник толкающего рычага
179-6153: Подшипник толкающего рычага
179-6153: Подшипник толкающего рычага

Стальной подшипник толкающего рычага Cat®

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 179-6153

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Внутренний диаметр (мм): 89,0
Внутренний диаметр (дюймы): 3,49
Габаритная длина (мм): 240,0
Габаритная длина (дюймы): 9,45
Габаритная ширина (мм): 153,0
Габаритная ширина (дюймы): 6,0
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 179-6153

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5R XL D6R D6T D6M D6N D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6GC D5R2 D6 XE D5R LGP D6N LGP D6R III D6R XL D5H XL D6T XL D6R STD D6XE D6 D5 D6N XL

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен