183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПодшипники и втулкиЭлементы качения183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страница183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

183-9519: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 183-9519

Описание:
Конические роликовые подшипники снижают трение и обеспечивают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.

Атрибуты:
• Наружный диаметр: 422,275 мм (16,625 дюйма).
• Ширина: 66,675 мм (2,625 дюйма).
• Компания Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat конкретным требованиям конструкции и применения. Многие подшипники имеют одну или несколько специальных особенностей, которых нет в стандартных подшипниках. Конечным результатом является сокращение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоя и эксплуатационных расходов.

Приложение:
Подшипники Cat изготавливаются под конкретное применение, чтобы все детали силовой передачи работали и изнашивались одновременно как единая система. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 183-9519

Единицы измерения

    Наружный диаметр (дюймы):

    16,625

    Ширина (дюймы):

    2,625

    Material:

    Alloy Steel

Совместимые модели для номера по каталогу 183-9519

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

793 793D

САМОСВАЛ

793F AC 793F OEM 793F XQ

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен