Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров193-4321: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров193-4321: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

095-9790: Уплотнение П-образной манжеты цилиндра отвала, ВД 46,7 мм
095-9790: Уплотнение П-образной манжеты цилиндра отвала, ВД 46,7 ммКоличество: 1
193-4314: УПЛОТНЕНИЕ
193-4314: УПЛОТНЕНИЕКоличество: 2
193-4312: Стопорное кольцо, внутренний диаметр 79 мм
193-4312: Стопорное кольцо, внутренний диаметр 79 ммКоличество: 2
8T-3338: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 84,4 мм
8T-3338: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 84,4 ммКоличество: 1
193-4315: Опорное кольцо, внутренний диаметр 75 мм
193-4315: Опорное кольцо, внутренний диаметр 75 ммКоличество: 3
193-1369: Уплотнение штока поршня
193-1369: Уплотнение штока поршняКоличество: 1
193-4313: Уплотнение штока поршня, внутренний диаметр 70 мм
193-4313: Уплотнение штока поршня, внутренний диаметр 70 ммКоличество: 1
193-1373: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО
193-1373: ОПОРНОЕ КОЛЬЦОКоличество: 1
099-3929: Манжетное уплотнение гидроцилиндра
099-3929: Манжетное уплотнение гидроцилиндраКоличество: 1
Показать 1 - 9 из 9
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 193-4321

Описание:Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра. Характеристики Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют области применения, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы. Кроме того, поскольку комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения, клиенты получают быстрое решение во время срочного ремонта. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы и производительность. Рекомендуемое применение: Комплект уплотнений Cat® для гидроцилиндров соответствует определенному номеру по каталогу для группы цилиндров и включает последние инженерные разработки.

Развернуть
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая 1,3-бутадиен, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 193-4321

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 193-4321

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

304.5

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен