Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров193-4323: Комплект уплотнений для гидроцилиндров

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

095-1621: Уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука, 90A, 5,7 x 64,6 мм

Количество: 1

193-0783: Поршневое кольцо с внутренним диаметром 69 мм

Количество: 2

193-0784: Набивка поршня, внутренний диаметр 60 мм

Количество: 1

193-0787: УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА

Количество: 1

193-0788: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

Количество: 1

193-0789: УПЛОТНЕНИЕ

Количество: 1

193-0791: КОЛЬЦО

Количество: 1

6V-7659: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 74,40 мм

Количество: 1

Показать 1 - 8 из 8

Описание для номера по каталогу 193-4323

Описание:Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра. Характеристики Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют области применения, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы. Кроме того, поскольку комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения, клиенты получают быстрое решение во время срочного ремонта. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы и производительность. Рекомендуемое применение: Комплект уплотнений Cat® для гидроцилиндров соответствует определенному номеру по каталогу для группы цилиндров и включает последние инженерные разработки.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая 1,3-бутадиен, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 193-4323

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 193-4323

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

304.5

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен