196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПодшипники и втулкиЭлементы качения196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
Главная страница196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (специальный) (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)
196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

196-0424: Наружное кольцо подшипника (с защитой от загрязнения)

Конический роликовый подшипник Cat® (специальный) (только наружное кольцо)

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 196-0424

Описание:
Подшипники Cat разработаны для конкретных областей применения с учетом нагрузки, рабочей скорости, диапазона температур, размера и показателей предыдущей работы. Подшипники Cat изготавливаются в соответствии с высочайшими стандартами качества для продолжительной эксплуатации и высокой производительности. Конические роликовые подшипники Cat предназначены для восприятия комбинированных нагрузок (одновременно действующих осевых и радиальных нагрузок). Однорядные конические роликовые подшипники являются разъемными, что упрощает монтаж и демонтаж и облегчает повседневные операции по техническому осмотру.

Атрибуты:
• Тип: TS
• Наружный диаметр чашки: 641,35 мм (25,250 дюйма)
• Ширина чашки: 125,999 мм (4,9605 дюйма).
• Материал, устойчивый к загрязнению

Приложение:
Конические роликовые подшипники Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все детали силовой передачи работали вместе как единая система. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 196-0424

Единицы измерения

    Наружный диаметр (дюймы):

    25,25

    Ширина (дюймы):

    4,961

    Material:

    Alloy Steel

Совместимые модели для номера по каталогу 196-0424

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

793 793D

САМОСВАЛ

793F AC 793F OEM MT4400D AC 793F XQ

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3516C

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен