Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8

Стальная шестигранная полная гайка Cat® 3/8

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8
1S-3584: Шестигранная гайка 3/8

Стальная шестигранная полная гайка Cat® 3/8

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 1S-3584

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Thickness (mm): 8,33
Высота (дюймы): 0,33
Thickness (in): 0,328
Тип гайки: Шестигранная гайка
Присоединительный квадрат (дюймы): 9/16
Материал: СТАЛЬ,Цинковый сплав,Сплав из разных материалов: Металл,Углеродистая сталь
Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/8-24
Описание материала: Класс 5 SAE J995
Покрытие: Оцинкованные
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Drive (mm): 14,29
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: LH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1S-3584

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3616 3612

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G3612 G3616 G3608

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D6H XR D7H D5H XL D4H D6H II D5H D6H

РЫХЛИТЕЛЬ

D5 7 6 5 4

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

794 AC 798 AC 798 796 AC

САМОСВАЛ

794 AC

ЛЕБЕДКА

54H 57 56 55 56H

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

980C 950B/950E 966D 966E 950B 950E

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

G3516 G3516B G3520B

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРЕЛЕВЩИК

527 D4HTSK II D5HTSK II 517

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3616 3608 3606 G3516B G3520B

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

PMG3516

CHALLENGER

65C 65B 65E 85C 65D 85E 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3608

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

615C II 611

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

4S 4P 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3608

ГЕНЕРАТОР

SR4B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен