214-1156: Сменная головка
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки214-1156: Сменная головка

214-1156: Сменная головка

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

214-1156: Сменная головка
214-1156: Сменная головка

214-1156: Сменная головка

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 214-1156

A Deep Length Socket, with a square drive and 6-point configuration, is engineered for optimal performance in professional mechanical tasks. The deep length design allows it to reach recessed fasteners easily, ensuring consistent torque application while preventing slippage. The 6-point feature distributes pressure evenly across the sides of fasteners, reducing wear on both the tool and the fastener itself. Its polished chrome finish offers corrosion resistance and ensures durability even in demanding environments, maintaining performance over extended use.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Polished Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 3/8" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Deep Length Socket is used in mechanical assemblies, primarily to access bolts or nuts located in deep or confined spaces. It works with standard fasteners in equipment maintenance and repair.

Предупреждение:Развитие рака и опасность для репродуктивного здоровья — www.P65Warnings.ca.gov

Технические характеристики номера по каталогу 214-1156

Единицы измерения

    Drive (in):

    0.375

    Длина (дюймы):

    2,375

    Weight (lb):

    0,181

    Material:

    Steel

    Размер (дюймы):

    5/8

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен