Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной ленты243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыБашмаки гусеничной ленты243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак траковой ленты (для сверхэкстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, абразивоустойчивый материал)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
243-4365: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак траковой ленты (для сверхэкстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, абразивоустойчивый материал)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 243-4365

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (дюймы): 24,016
Тип башмака: Для супертяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, устойчивый к абразивному износу
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 74.5
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 170
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 230
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Shoe Section 1E Spec: 1E1269
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
Plate Thickness (mm): 21
Shoe Width (mm): 610,0
Plate Thickness (in): 0.827
ARM: Yes
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Track Bolt Thread: 1
UC System: HD
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 243-4365

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9T D9R

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен