Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаСиловая передачаМосты и компонентыОси253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
Главная страницаСиловая передачаМосты и компонентыОси253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста

Cat® Axle Final Drive Planetary Thrust Plug helps maintain component alignment and limits internal movement within the axle final drive system

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста
253-5022: Упорная пробка планетарной передачи бортового редуктора моста

Cat® Axle Final Drive Planetary Thrust Plug helps maintain component alignment and limits internal movement within the axle final drive system

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 253-5022

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 20,25
Outside Diameter (mm): 25,5
Length (in): 0,797
Outside Diameter (in): 1,003
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 253-5022

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CS-54 CS-64B CS-54B CP-54 CP-563E CS-563E CP-533E CS-533E CP-54B

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH460B

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

416 434 420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 414E 426 416E 428F 416F 422F 432E 444F 444 420E 432F 442E 434E 422E 434F 444E 420 428E 432F2 430F2 434F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен