Caterpillar
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
256-9335: Комплект орошения водой

256-9335: Комплект орошения водой

Комплект для орошения щеткой водой для борьбы с пылью. Включает в себя спринклерные головки (4), шланги, крепежные детали и быстроразъемные соединения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

256-9335: Комплект орошения водой
256-9335: Комплект орошения водой
256-9335: Комплект орошения водой
256-9335: Комплект орошения водой

256-9335: Комплект орошения водой

Комплект для орошения щеткой водой для борьбы с пылью. Включает в себя спринклерные головки (4), шланги, крепежные детали и быстроразъемные соединения.

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

006-6586: Прямой переходник

Количество: 2

124-6256: Хомут судового шланга с гильзой, минимальный диаметр 11,00 мм

Количество: 10

173-7492: Соединение быстроразъемное

Количество: 1

173-7551: Переходной коленчатый патрубок, 90 градусов

Количество: 1

173-7553: Фиксатор распылительного сопла с размером шестигранника 20,64 мм

Количество: 4

256-9332: Тройник типа "елочка" 11/16-16

Количество: 3

256-9333: Коленчатый патрубок для трубопроводов распыления воды, 11/16 дюйма

Количество: 1

256-9334: Водяное сопло щетки

Количество: 4

5P-1442: ШЛАНГ CM STK

Количество: 475

6V-8398: Уплотнительное кольцо, 1,78 x 12,47 мм 90А из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 4

7K-1181: Кабельная накладка, длина 387,00 мм

Количество: 6

Показать 1 - 11 из 11

Описание для номера по каталогу 256-9335

Описания:
Комплект пылеподавления представляет собой специализированный набор деталей, предназначенный для уменьшения количества пыли, образующейся при подметании и сборе мусора. Комплект для снижения уровня пыли, как правило, интегрирован с щеткой и системой сбора пыли. Блок распыления воды активируется, когда щетка используется, и она смачивает частицы мусора и пыли, предотвращая их попадание в воздух. Комплект состоит из таких деталей, как уплотнительное кольцо, соединитель шланга, хомут шланга, муфта, коленчатый патрубок, фиксатор, шланги и кабельная накладка.

Атрибуты:
• Изготавливается в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивает долговечность и надежную работу.
• Обеспечение оптимального количества воды для конкретного типа собираемого мусора
• Минимизация воздействия выбросов пыли на окружающую среду

Применение
Комплект пылеподавления используется в блоке распыления воды для повышения эффективности оборудования за счет сокращения времени, необходимого для очистки, и уменьшения износа щетки и блока сбора в основном используется в щетках Cat BP15 - подборщик, 60 дюймов, BP15B, BP18B, BU115 и BU118, Щетка BP18 - Пикап, 72".

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 256-9335

Единицы измерения

    Габаритная длина (дюймы):

    141,73

    Длина шланга (дюймы):

    187,01

    Масса (фунты):

    1,62

    Material:

    Sealants / Adhesives Adhesive

Совместимые модели для номера по каталогу 256-9335

ЩЕТКА - УГЛОВАЯ

BU115 BU118

ЩЕТКА - ДАТЧИК

BP15 BP15B BP18B BP18

ЩЕТКА - СЛУЖЕБНАЯ ФУНКЦИЯ

BU115 BU118

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен