Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыХомуты и зажимы276-5486: Зажим механических грабель
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыХомуты и зажимы276-5486: Зажим механических грабель
276-5486: Зажим механических грабель

Фиксирующий зажим Cat®, ВД Х НД Х Ш: 25,4 Х 33,7 Х 1,4 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
276-5486: Зажим механических грабель
276-5486: Зажим механических грабель
276-5486: Зажим механических грабель
276-5486: Зажим механических грабель
276-5486: Зажим механических грабель

Фиксирующий зажим Cat®, ВД Х НД Х Ш: 25,4 Х 33,7 Х 1,4 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 276-5486

Описание:
Зажим 276-5486 используется для фиксации деталей на валах диаметром 1 дюйм в линейках продукции Cat.

Зажимы и хомуты Cat отличаются от стандартных изделий такого типа. Зажимы и хомуты Cat — это еще один вид продукции, отвечающей нашему слогану LET'S DO THE WORK.

Характеристики:
• Фиксирующий зажим
• Внутренний диаметр: 25,4 мм (1,00 дюйма)
• Наружный диаметр: 33,7 мм (1,33 дюйма)
• Ширина: 1,4 мм (0,06 дюйма)
• Зажимы и хомуты Cat изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежность и высокую производительность
• Прочность и качество: зажимы и хомуты соответствуют требованиям ANSI, ASTM и DIN или превосходят их
• Зажимы, хомуты и крепежные детали Cat составляют единую систему, обеспечивающую максимальную надежность и безопасность оборудования наших клиентов

Применение:
Для получения дополнительной информации см. руководство владельца или обратитесь к местному дилеру Cat.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 276-5486

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Наружный диаметр (мм): 33,7
Внутренний диаметр (дюймы): 1,0
Наружный диаметр (дюймы): 1,33
Внутренний диаметр (мм): 25,4
Внутренний диаметр (мм): 25,4
Наружный диаметр (дюймы): 1,33
Внутренний диаметр (дюймы): 1,0
Наружный диаметр (мм): 33,7
Ширина (дюймы): 0,06
Масса (кг): 0,001
Ширина (мм): 1,4
Масса (фунты): 0,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 276-5486

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

PR118 PR121

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

304.5E2

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

272D3 XE 272D3

ГРАБЛИ - БЛОК ПИТАНИЯ

PR184 PR172

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК

299D3 XE 299D3

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен