Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)
279-4327: 1300 мм (51 дюйм)

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 279-4327

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1300 mm
Ширина: 51.2 in
Масса: 118.19 kg
Масса: 260.6 lb
Радиус ковша: 23.2 in
Вместимость: 7.8 ft³
Радиус ковша: 590 mm
Вместимость: 220.3 l
Rated Capacity (m3): 220.3
Rated Capacity (yd3): 7.8
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Width (in): 51.2
Width (mm): 1300
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 279-4327

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

305E 305.5E2 CR 306 304C CR 305C CR 305D CR 305E2 CR 305.5D 305.5E

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен