Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащита от износаИзносные колодки280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащита от износаИзносные колодки280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8

Износная колодка для плитки Cat® 6 X 8", используемая на ковше

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8
280-4099: Износная колодка для плитки 6 Х 8

Износная колодка для плитки Cat® 6 X 8", используемая на ковше

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 280-4099

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 38,0
Длина (мм): 203,2
Ширина (мм): 152,4
Thickness (mm): 38,0
Width (in): 6,0
Thickness (in): 1,496
Length (in): 8,0
Material: Alloy Copper
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 280-4099

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

6030 T4 6030 T2 6060 6030 6040

ЭКСКАВАТОР

6040

КОВШ

BUCKET

КОВШ ДРАГЛАЙНА

BUCKET

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

993K 993 992

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BUCKET

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R1700 XE R1700 R1700G R1600H R2900 XE

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен