Главная страница281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
Главная страница281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм

Палец звена гусеницы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм
281-4015: Стальной штифт с наружным диаметром 59,95 мм

Палец звена гусеницы

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 281-4015

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 229,0
Диаметр (мм): 60,0
Flat Option: No
Center Fill Option: No
Overall Length (mm): 229,0
Bearing Diameter (in): 2.36
Overall Length (in): 9,016
Bearing Diameter (mm): 59.95
Material: Carbon Steel,Alloy Chromium
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 281-4015

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6GC D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6R STD D6XE D6

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL72

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен