Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКабиныЭлектрические органы управления оператора в кабинеДжойстики284-8207: Основание в сборе — джойстик
Главная страницаКабиныЭлектрические органы управления оператора в кабинеДжойстики284-8207: Основание в сборе — джойстик
284-8207: Основание в сборе — джойстик

Основание джойстика в сборе Cat® (прямое)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
284-8207: Основание в сборе — джойстик
284-8207: Основание в сборе — джойстик
284-8207: Основание в сборе — джойстик
284-8207: Основание в сборе — джойстик
284-8207: Основание в сборе — джойстик

Основание джойстика в сборе Cat® (прямое)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 284-8207

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип разъема: 6 контакта DT
Габаритная длина (мм): 240,0
Габаритная ширина (мм): 115,0
Общая высота (мм): 115,0
Штоки: 6,0
Длина провода (мм): 300,0
Габаритная длина (дюймы): 9,44
Габаритная ширина (дюймы): 4,52
Общая высота (дюймы): 4,52
Длина провода (дюймы): 11,81
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 284-8207

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D3K XL D6K2 XL D6K2 LGP D6K2 D4K LGP D5K XL D6K D5K LGP D3K LGP D4K XL D6K XL D6K LGP

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL61

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен