Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)305-6813: 330 мм (13 дюймов)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)
305-6813: 330 мм (13 дюймов)

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 305-6813

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 330 mm
Ширина: 13 in
Rated Capacity (L): 99.09
Rated Capacity (ft3): 3.5
Вместимость: 3.5 ft³
Вместимость: 99.09 l
Width (in): 13
Width (mm): 330
Масса: 136 kg
Масса: 299.8 lb
Ground Engaging Tools: J225
Толщина базовой кромки: 25 mm
Толщина базовой кромки: 1 in
Радиус ковша: 40 in
Радиус ковша: 1015 mm
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 305-6813

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

307D 308D 307E2 308E2 CR

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен