Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели313-5104: Переключатель в сборе
Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели313-5104: Переключатель в сборе
313-5104: Переключатель в сборе

Реле Cat® в сборе (давление) (рулевое управление)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
313-5104: Переключатель в сборе
313-5104: Переключатель в сборе

Реле Cat® в сборе (давление) (рулевое управление)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 313-5104

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер шестиугольника (мм): 23,8
Напряжение (В): 5-28 пост. тока
Размер шестиугольника (дюймы): 0,9
Сортамент провода (AWG): 3×18
Максимальный крутящий момент (Н·м): 75,0
Material: Carbon Steel,Stainless Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 313-5104

БУЛЬДОЗЕР

776D

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740 730 740B

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854K 854 844H 844K

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

777E 777 773 D10R

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT38H IT14G IT14G2

ЭКСКАВАТОР

323

САМОСВАЛ

775F 775E 773E 772 773D 770 773F 769D 777D 777F

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

771D 775D 773E 777E

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

938G II 993K 980G II 988H 980H 992K 986 938H 988GC 994F 986H 986K 994H 990K 990 993

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

745C 725 740C 740B 740 735C 740 GC 735B 745 730 735 OEM 735

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M323F

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

920K 914 910 914K 914M 914G 918M 910K 910M 914G2 920

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен