Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы318-6579: РЕМКОМПЛЕКТ
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы318-6579: РЕМКОМПЛЕКТ
318-6579: РЕМКОМПЛЕКТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
318-6579: РЕМКОМПЛЕКТ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 318-6579

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 17,0
Length (in): 0,67
Outer Diameter (mm): 45,1
Outer Diameter (in): 1,78
Inner Diameter (mm): 37,69
Inner Diameter (in): 1,48
Hex Size (mm): 14,3
Hex Size (in): 0,56
Thread: 7/6-20-2A
Weight (kg): 0,03
Weight (lb): 0,08
Thickness (mm): 3,53
Thickness (in): 0,14
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 318-6579

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740 740B

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

735B 740 735 OEM 740B 735

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен