Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаСиловая передачаКоробки передач и компонентыПрочие компоненты коробки передач326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
Главная страницаСиловая передачаКоробки передач и компонентыПрочие компоненты коробки передач326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев

Cat® Power Takeoff Drive Brake Yoke links the brake mechanism to the power takeoff drive, supporting torque transfer and braking engagement

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев
326-0652: Вилка тормоз привода механизма отбора мощности, 46 зубьев

Cat® Power Takeoff Drive Brake Yoke links the brake mechanism to the power takeoff drive, supporting torque transfer and braking engagement

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 326-0652

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 202,9
Overall Length (mm): 190,3
Outside Diameter (in): 7,988
Overall Length (in): 7,492
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 326-0652

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950GC 950 GC

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен