Главная страница345-2415: Каретка с вилами для поддонов 1566 мм (62 дюйма)
Главная страница345-2415: Каретка с вилами для поддонов 1566 мм (62 дюйма)
345-2415: Каретка с вилами для поддонов 1566 мм (62 дюйма)

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
345-2415: Каретка с вилами для поддонов 1566 мм (62 дюйма)
345-2415: Каретка с вилами для поддонов 1566 мм (62 дюйма)

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 345-2415

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Масса каретки (фунты): 749,6
Масса каретки (кг): 340,0
Ширина каретки (мм): 1 566,0
Высота каретки (мм): 1 118,0
Тип машины: Малые колесные погрузчики
Длина каретки (мм): 620,0
Высота каретки (дюймы): 44,0
Длина каретки (дюймы): 24,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 345-2415

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

924H 924K 926M 930H 930K 930M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен