Главная страницаШланги и трубкиПатрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковТрубы358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
Главная страницаШланги и трубкиПатрубки, патрубки в сборе и компоненты патрубковТрубы358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ

Fill Tube Assembly (Fast Fill)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ
358-1875: ТРУБКА В СБОРЕ

Fill Tube Assembly (Fast Fill)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 358-1875

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel,Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 51,0
Length (mm): 179,0
Media Type: Fuel
Outer Diameter (in): 2,0
Length (in): 7,04
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 358-1875

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

982 XE 986 982M 980 980M 982XE 982 980GC 980 XE 980XE 986K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен