Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковша368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковЗубья ковша368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации

Прочный наконечник A150 Cat® Advansys™

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации
368-3786: Наконечник для тяжелых условий эксплуатации

Прочный наконечник A150 Cat® Advansys™

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 368-3786

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Rear Width (mm): 196,0
Rear Height (in): 7,913
Series: Advansys
Size: Advansys 150
Overall Length (mm): 461,0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,543
Overall Length (in): 18,15
Front Width (mm): 90,0
Rear Width (in): 7,717
Shape: Heavy Duty
Rear Height (mm): 201,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 368-3786

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

990K 990H 992K 988H 990

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен