Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКабиныСалон кабиныСиденья и компоненты в кабинеКомплекты сидений372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
Главная страницаКабиныСалон кабиныСиденья и компоненты в кабинеКомплекты сидений372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм

Сиденья водителя экскаватора Cat® длиной 559 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм
372-5985: Сиденье экскаватора длиной 559 мм

Сиденья водителя экскаватора Cat® длиной 559 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 372-5985

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (дюймы): 22,0
Длина (мм): 559,0
Материал: Полиэтиленовая пластмасса
Масса (кг): 4,5
Масса (фунты): 9,92
Высота (мм): 420,0
Высота (дюймы): 16,5
Описание материала: Пластиковый
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 372-5985

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

300.9D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен