Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКабиныВидимость из кабиныОкна и стекла379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
Главная страницаКабиныВидимость из кабиныОкна и стекла379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм

Дверное стекло кабины Cat® толщиной 5 мм, используемое на рабочем месте оператора

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм
379-6657: Дверное оконное стекло кабины толщиной 5 мм

Дверное стекло кабины Cat® толщиной 5 мм, используемое на рабочем месте оператора

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 379-6657
Material: Glass Ceramic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 379-6657

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6R D8T D6N D6R LGP D6R II D8R D6GC D8GC D5R2 D6R XL D8 GC D8

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL72 PL83 PL87

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3508B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен