Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения3T-5224: Уплотнение золотника гидрораспределителя
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрочие уплотнения3T-5224: Уплотнение золотника гидрораспределителя
3T-5224: Уплотнение золотника гидрораспределителя

Золотник Cat® для клапана управления тормозами и селекторного клапана

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3T-5224: Уплотнение золотника гидрораспределителя
3T-5224: Уплотнение золотника гидрораспределителя

Золотник Cat® для клапана управления тормозами и селекторного клапана

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3T-5224

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип уплотнения: Кольцо квадратного сечения
Материал: Не указано
Описание материала: Не указано
Твердость (ед. Шора А): Not specified
Наружный диаметр (мм): Not specified
Ширина поперечного сечения (мм): Not specified
Высота поперечного сечения (мм): Not specified
Покрытие: Не указано
Цвет: Не указано
Примечания по цветам: Фактический цвет уплотнительного кольца может отличаться от приведенного на изображении.
Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
Наружный диаметр (дюймы): Not specified
Ширина поперечного сечения (дюймы): Not specified
Высота поперечного сечения (дюймы): Not specified
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3T-5224

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D7R D4C III D6H XR D5E D7H D5C III D6R D7R XR D8N D6H II D6H D5B D7R LGP D3C III

РЫХЛИТЕЛЬ

977 7 6 5 8

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

6S 8U 5A 7A 7S 5S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

ТРУБОУКЛАДЧИК

561D

ЛЕБЕДКА

57H 56 55 56H

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

933C 939C

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОСИСТЕМОЙ

153 163

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-200B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен