Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — колесные погрузчики средней мощности417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
417-4905: Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 417-4905

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2747 mm
Ширина: 108.1 in
Высота: 57 in
Высота: 1448 mm
Масса: 2903.5 lb
Масса: 1317 kg
Длина: 1565 mm
Длина: 61.6 in
Вместимость: 4.6 yd³
Вместимость: 3.5 m³
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.5
Толщина базовой кромки: 25 mm
Толщина базовой кромки: 1 in
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 417-4905

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

930 926 924K 926M 930K 930M

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

930 926

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен