Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов428-8025: Клин поперечного резания Н45
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45
428-8025: Клин поперечного резания Н45

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
428-8025428-8025
130-6951130-6951
444-6269444-6269
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 428-8025

Термообработанные инструменты молота Cat® для гидромолотов Cat соответствуют диаметру и массе поршня, что обеспечивает максимальную энергию удара.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 428-8025

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр стержня инструмента: 50 mm
Диаметр стержня инструмента: 2 in
Hammer Compatibility: H45
Габаритная длина: 475 mm
Габаритная длина: 18.7 in
Tool Shaft Diameter (mm): 50
Tool Shaft Diameter (in): 2
Масса: 7 kg
Масса: 15.4 lb
Weight (lb): 15.4
Weight (kg): 7
Совместимость: Молот Н45
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 428-8025

МОЛОТ

H65S H45S H55S H45E S H35S

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен