Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)464-9904: 619 мм (24 дюйма)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)
464-9904: 619 мм (24 дюйма)

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 464-9904

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 619 mm
Ширина: 24.4 in
Rated Capacity (L): 118.9
Rated Capacity (ft3): 4.2
Вместимость: 4.2 ft³
Вместимость: 118.9 l
Width (in): 24.4
Width (mm): 619
Масса: 98 kg
Масса: 216.1 lb
Ground Engaging Tools: J200
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Радиус ковша: 28 in
Радиус ковша: 710 mm
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 464-9904

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

304 304E2 303.5CR 303.5E2 304.5E2 303.5E

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен