Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныЗадние сменные пластины ковша479-0492: PLATE-WEAR
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныЗадние сменные пластины ковша479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 479-0492

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 9,843
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 2 070,0
Width (mm): 250,0
Length (in): 81,496
Material: Abrasion Resistant Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 479-0492

КОВШ

BUCKET

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен