Главная страницаНавесное оборудованиеСнегоуборочная техникаПлужные снегоочистители481-3668: 2,4 м (8 футов)

Связанные артикулы

231-8601: CV119

Вибрация и динамические усилия обеспечивают превосходное уплотнение и компактные размеры оборудования.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

479-8086: 3,05 м (10 футов)

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

177-1990: 2134 мм (84 дюйма)

Прочная и мощная конструкция для перемещения грунта, гравия, животноводческих отходов и снега.

219-7706: A41, устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.

426-6548: Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Мощный зажим для фиксации больших объектов нестандартной формы, например деревьев и перерабатываемого мусора.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен