Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыГруппы гусеничных лент485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыГруппы гусеничных лент485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента

Группа герметичных и смазываемых гусеничных лент (SALT) Cat®, с осевой фиксацией штоков (PPR). Ширина башмака: 610 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента
485-9784: Герметичная и смазываемая гусеничная лента

Группа герметичных и смазываемых гусеничных лент (SALT) Cat®, с осевой фиксацией штоков (PPR). Ширина башмака: 610 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 485-9784

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
Ширина башмака (мм): 610,0
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,252
Ширина башмака (дюймы): 24,016
Количество гусеничных секций: 44,0
Размер болта (дюймы): 1-1/8
Bushing Inside Diameter (in): 3.74
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 95
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: GD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 485-9784

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10T2 D10

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен