Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением
498-0033: 2,5м3 (3,3ярда3), с креплением на пальцах и режущей кромкой с болтовым креплением

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 498-0033

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2549 mm
Ширина: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.3
Масса: 1799 lb
Масса: 816 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Высота: 49.9 in
Высота: 1267 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Длина: 1443 mm
Длина: 56.8 in
Вместимость: 3.3 yd³
Вместимость: 2.5 m³
Толщина базовой кромки: 19 mm
Толщина базовой кромки: 0.7 in
Толщина режущей кромки: 19 mm
Толщина режущей кромки: 0.7 in
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Interface Type: Pin On
Compatibility: 920,910,914
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 498-0033

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Подробнее
Связанные артикулы
479-8091: 3,66 м (12 футов)
479-8091: 3,66 м (12 футов)

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Проверка цены
479-8091
479-8091: 3,66 м (12 футов)
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен