Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма4I-4809: Палец рычажного механизма
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма4I-4809: Палец рычажного механизма
4I-4809: Палец рычажного механизма

Палец рычажного механизма Cat®, диаметр 3,15" х длина 8,46"

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4I-4809: Палец рычажного механизма
4I-4809: Палец рычажного механизма
4I-4809: Палец рычажного механизма
4I-4809: Палец рычажного механизма
4I-4809: Палец рычажного механизма

Палец рычажного механизма Cat®, диаметр 3,15" х длина 8,46"

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 4I-4809

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип штифта: Флагообразный штифт
Материал: Сталь
Нанесение покрытия: С упрочненным хромированным покрытием
Диаметр пальца (мм): 80,0
Диаметр пальца (дюймы): 3,15
Длина (мм): 215,0
Длина (дюймы): 8,46
Облегчение снятия/функция: Без отверстия для съемника
Effective Length (in): 8,465
Outside Diameter (in): 3,144
Effective Length (mm): 215,0
Outside Diameter (mm): 79,85
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4I-4809

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

324D LN 323F OEM

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3022 MH3024

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

548 FM528 LL FM528 538

ЭКСКАВАТОР

318E L 340 320C L 322B L 328D LCR 320-A L 323F SA FM538 320-A S 320D LN 324D FM 320-A N 324D 324E 320E LRR 320D3 GC 325F LCR 333 GC 320D2 323F LN 320D3 336D2 L 319D 322B LN 320C FM 326D L 319C 324E L FM548 335F 323F 323D 318F L 320 321 318B N 322N 320D L 322-A LN 326 320D FM RR 324 325 322 323 318C 318F 322 LN 318B 323D SA 320D RR 322B 322C 323D3 323D S 320-A 330 319D LN 323D L 322 L 323D LN 340F L UHD 323D2 324E LN 326D2 L 321C 321B 326 GC MH3022 320E L MH3024 323 GX 548 320D2 GC 320N 320D2 FM 335F LCR 320B 320C 320D 320E 323 GC 323GC 320D GC 326D2 319D L 323E L 323D2 L 320GX 320D LRR 321D LCR 326F L 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 323F OEM 336D2 320F L 320B N 320B L 323E LN 320B LU 326GC M320GC 322C FM 320D FM OTHER 320B LL 326F 320D2 L 324D LN 322-A 320 GX 323F L 538 320 L 324D L 322-A L 322-A N 320 GC 325C 326F LN 320E RR 320B U 325F

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M322 M320

Подробнее
Связанные артикулы
482-8085: Штифт стрелы общего назначения
482-8085: Штифт стрелы общего назначения

Палец Cat® общего назначения

Проверка цены
482-8085
482-8085: Штифт стрелы общего назначения
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен