Главная страницаНавесное оборудованиеВилы520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
Главная страницаНавесное оборудованиеВилы520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)

Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)
520-3469: 2438 мм (96 дюймов)

Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 520-3469

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная длина: 103.5 in
Габаритная длина: 2628 mm
Длина: 2438 mm
Длина: 96 in
Ширина: 180 mm
Ширина: 7.1 in
Высота: 40 in
Высота: 1016 mm
Толщина зубьев: 3 in
Толщина зубьев: 75 mm
Грузоподъемность: 8558.3 lb
Грузоподъемность: 3882 kg
Масса: 718.7 lb
Масса: 326 kg
Конфигурация зубьев: Неповоротные, без плавающего режима
Width (in): 7
Width (mm): 180
Length (mm): 2438
Length (in): 96
Tine Configuration: Non-swinging, Non-floating
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 520-3469

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

938M 926M 930M

Подробнее
Связанные артикулы
477-9893: 4,26 м (14 футов)
477-9893: 4,26 м (14 футов)

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Проверка цены
479-8108: Плуг 3,7 м (12 футов)
479-8108: Плуг 3,7 м (12 футов)

Прочная конструкция для перемещения снега с максимальной эффективностью.

Проверка цены
477-9893
477-9893: 4,26 м (14 футов)
Проверка цены
479-8108
479-8108: Плуг 3,7 м (12 футов)
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен