Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты523-2224: Опорный каток ходовой части
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты523-2224: Опорный каток ходовой части
523-2224: Опорный каток ходовой части

Двухребордный опорный каток Cat®, используемый в ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
523-2224: Опорный каток ходовой части
523-2224: Опорный каток ходовой части
523-2224: Опорный каток ходовой части
523-2224: Опорный каток ходовой части
523-2224: Опорный каток ходовой части

Двухребордный опорный каток Cat®, используемый в ходовой части

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 523-2224

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Application: Arctic Application
Link Outside Spread (mm): 241.1
Tread Diameter (in): 9,488
Mounting Width (mm): 320.32
Shaft Length (mm): 460
Inside Spread (mm): 97
Tread Diameter (mm): 241,0
Shaft OD (in): 2.677
Inside Spread (in): 3.819
Mounting Width (in): 12.611
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 9.492
Outer Flange Diameter (mm): 275
Shaft OD (mm): 68
Flange Type: DOUBLE FLANGE
Shaft Length (in): 18.11
UC System: HDXL
Outer Flange Diameter (in): 10.827
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 523-2224

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3508B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен