Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты

Одноребордный опорный каток HDXL Cat® для ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты
528-2933: Опорный каток гусеничной ленты

Одноребордный опорный каток HDXL Cat® для ходовой части

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 528-2933

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.004
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 262.8
Tread Diameter (mm): 200,0
Shaft OD (in): 3.346
Link Outside Spread (in): 10.346
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 85
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 5.118
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 379
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.921
Tread Diameter (in): 7,874
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 130
Mounting Width (mm): 299.2
Inside Spread (mm): 103
Shaft Length (mm): 416
Inside Spread (in): 4.055
Mounting Width (in): 11.78
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 240
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 25.5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.378
Outer Flange Diameter (in): 9.449
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 528-2933

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

365C L

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

OEM POWER

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3250 MH3260

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

568 558

ЭКСКАВАТОР

340 336 MHPU 352F 548 568 FM 349E L 325D FM 349 349F L 349F LXE 349D L 325D FM LL FM558 349D2 L 349D2 352 352F-VG 558 336 355 345C MH 349E L VG 352F XE VG FM568 568 FM LL 349F 352 UHD

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК

558

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

OTHER

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6310

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3512

РОТОРНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MD6420B MD6420C MD6420

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен