Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыМолоты532-9104: B4
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыМолоты532-9104: B4
532-9104: B4

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 532-9104

Молоты Cat® для мини-погрузчиков, гусеничных мини-погрузчиков, мини-экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков — высокопроизводительные отбойные молотки, разработанные для максимально эффективного сноса строений, а также для строительных и дорожных работ.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 532-9104

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием: 159 kg
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием: 350.5 lb
Model/Style: B4 Top Mount
Класс энергии: 272.9 ft·lbf
Класс энергии: 370 J
Energy Class (J): 370
Energy Class (ft.lbf): 272.9
Класс машины: Мини-экскаваторы 2–5 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299
Mounting Hole Pattern Size: SM-MD
Диаметр стержня инструмента: 2.1 in
Диаметр стержня инструмента: 53 mm
Частота ударов: 600–1100 ударов/мин
Минимальное рабочее давление: 10286 kPa
Минимальное рабочее давление: 1491.9 psi
Минимальная масса машины-носителя: 2540 kg
Минимальная масса машины-носителя: 5599.7 lb
Оптимальный расход гидравлического масла: 25–50 л/мин (6,6–13,2 галл./мин)
Габаритная ширина: 11.8 in
Габаритная ширина: 300 mm
Габаритная длина: 13.4 in
Габаритная длина: 340 mm
Габаритная высота: 46.9 in
Габаритная высота: 1190 mm
Высота без навесного оборудования: 32.7 in
Высота без навесного оборудования: 830 mm
Уровень шума: 128 дБ
Размер монтажного кронштейна: Небольшие и средние
Machine Type: Гусеничные мини-погрузчики,Колесные мини-погрузчики,Экскаваторы
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 532-9104

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

305 CR

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

B4

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен