Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1

Винт со сферической головкой Cat® для планетарного механизма коробки передач обеспечивает надежное крепление шестерен планетарной передачи в системах коробки передач.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1
538-7564: Винт с ферменной головкой M6x1

Винт со сферической головкой Cat® для планетарного механизма коробки передач обеспечивает надежное крепление шестерен планетарной передачи в системах коробки передач.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 538-7564

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип головки: Сферическая
Материал: сталь,Легированная сталь,Полиамид, 6, 6/12, 6/6,Цинковый сплав
Покрытие: Цинк-ламельное
Функция блокировки: Нейлоновая накладка
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M6x1
Длина (мм): 30,0
Толщина рукоятки (мм): 3,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Bolt Length (mm): 30,0
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 1.181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 538-7564

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

G3512

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

CX38-P892

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

CX38-P800 CX38-P892

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

735C 740 GC 740C 745 745C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен