Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов542-1761: Клин поперечного резания B4
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4
542-1761: Клин поперечного резания B4

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 542-1761

Термообработанные инструменты молота Cat® для гидромолотов Cat соответствуют диаметру и массе поршня, что обеспечивает максимальную энергию удара.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 542-1761

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр стержня инструмента: 53 mm
Диаметр стержня инструмента: 2.1 in
Hammer Compatibility: B4
Габаритная длина: 580 mm
Габаритная длина: 22.8 in
Tool Shaft Diameter (mm): 53
Tool Shaft Diameter (in): 2.1
Масса: 9 kg
Масса: 19.8 lb
Weight (lb): 19.8
Weight (kg): 9
Совместимость: Молот B4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 542-1761

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

305 CR

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

B4

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен