Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги фиксированной длины555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги фиксированной длины555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм

Выпускной шланг воздушного компрессора Cat® для системы впуска воздуха и выпуска отработавших газов

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм
555-5759: Выпускной шланг воздушного компрессора, внутренний диаметр 50,8 мм

Выпускной шланг воздушного компрессора Cat® для системы впуска воздуха и выпуска отработавших газов

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 555-5759
Material: Other Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 555-5759

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M317 M315D2 M317D2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен