Главная страницамоторноеТопливная систематопливные форсунки.557-7633: Блок форсунки
Главная страницамоторноеТопливная систематопливные форсунки.557-7633: Блок форсунки
557-7633: Блок форсунки

Форсунка Cat® (гидравлическая) (H1315B)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
557-7633: Блок форсунки
557-7633: Блок форсунки
557-7633: Блок форсунки
557-7633: Блок форсунки
557-7633: Блок форсунки

Форсунка Cat® (гидравлическая) (H1315B)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 557-7633
Material: Oil Fluid
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 557-7633

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

330D 330D L 340D2 L 336D 336D L

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814F II

ДВИГАТЕЛЬ

C9 INDUSTRIAL

ЭКСКАВАТОР

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 336D 336D2 L 330D LN 340D2 L 336D L 336D2 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L 330D FM

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH31-C9P

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

627G 637G

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C9

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

816F II

РОТОРНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ БУРИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MD5075 MD5075C

АВТОГРЕЙДЕР

160 14 140M 160M 2 160M 14L 150 140M 2

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

815F II

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C9

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

627G 637G

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C9

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973C

ГУСЕНИЧНАЯ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА

521B 532 2390 522B 541 552 2 551 552 541 2 522 521

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
Описание
557-7633
Эта деталь:
557-7633: Блок форсунки

Форсунка Cat® (гидравлическая) (H1315B)

20R-8968
Эта деталь:
20R-8968: Топливная форсунка Cat® Reman

Cat® Reman Fuel Injector (H1315B) (C9) (1.96 SF)

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен