Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий бурового механизмаПереходники забойного молота558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий бурового механизмаПереходники забойного молота558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
558-8069: ПЕРЕХОДНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 558-8069

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Box End Thread Size (in): 6,0
Effective Length (in): 36,0
Effective Length (mm): 914,4
Pipe Diameter (in): 7,626
Pipe Diameter (mm): 193,7
Material: Low Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 558-8069

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6250

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен