Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΧωματουργικά εξαρτήματα βραχόσφυραςΠροσαρμογείς σφύρας μεταλλευτικής διάτρησης558-8069: ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΧωματουργικά εξαρτήματα βραχόσφυραςΠροσαρμογείς σφύρας μεταλλευτικής διάτρησης
558-8069: ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ
558-8069: ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Μάρκα: Cat

fallback-image
558-8069: ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 558-8069
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 558-8069

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Box End Thread Size (in): 6 BECO
Effective Length (in): 36
Effective Length (mm): 914,4
Pipe Diameter (in): 7,626
Pipe Diameter (mm): 193,7
Material: Low Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 558-8069

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

MD6250

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό