Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыКронштейны для молотов564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыКронштейны для молотов564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление
564-9843: Монтажный кронштейн 10 т — штифтовое крепление

Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 564-9843

Монтажные кронштейны Cat® отличаются универсальностью и позволяют использовать одно и то же навесное оборудование на разных конфигурациях машин, оснащенных различными кронштейнами.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 564-9843

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Mounting Hole Pattern Size: XL
Масса: 101 kg
Масса: 222.7 lb
Machine Class: BHL 450/MHE 10 Ton
Габаритная ширина: 400 mm
Габаритная ширина: 15.7 in
Interface Type: Pin On (Pin Grabber)
Габаритная длина: 618 mm
Габаритная длина: 24.3 in
Габаритная высота: 13.3 in
Габаритная высота: 337 mm
Диаметр пальца: 60/60 мм (2,4/2,4 дюйма)
Размер монтажного кронштейна: Очень большие
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 564-9843

МОЛОТ

H75E S H95E S

СОРТИРОВКА И СНОС

G308

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен