Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8
566-3423: Тонкий клин поперечного резания B8

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 566-3423

Термообработанные инструменты молота Cat® для гидромолотов Cat соответствуют диаметру и массе поршня, что обеспечивает максимальную энергию удара.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 566-3423

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр стержня инструмента: 75 mm
Диаметр стержня инструмента: 3 in
Hammer Compatibility: B8
Габаритная длина: 695 mm
Габаритная длина: 27.4 in
Tool Shaft Diameter (mm): 75
Tool Shaft Diameter (in): 3
Масса: 21 kg
Масса: 46.3 lb
Weight (lb): 46.3
Weight (kg): 21
Совместимость: Молот B8
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 566-3423

МОЛОТ

B8

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

426 416 444 434 424 430 420

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен