Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75

Болт с шестигранной головкой Cat® M12x1,75 с резьбой длиной 125 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
5I-7718: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75

Болт с шестигранной головкой Cat® M12x1,75 с резьбой длиной 125 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 5I-7718

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M12x1.75
Bolt Length (in): 4.921
Длина болта (мм): 125,0
Тип болта: Болт с шестигранной головкой
Покрытие: Обычный отделка с ингибитором коррозии или чернение с ингибитором коррозии
Grip Length (in): 3,74
Толщина рукоятки (мм): 95,0
Материал: СТАЛЬ,Покрытие, жидкость,Легированная сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5I-7718

ЭКСКАВАТОР

312B L 320B N 320D L 320B L 312C L 320C L 312-A 311-A 318C 320B LU 320-A L 320B 320B LL 320C 320D 314C 320-A N 320D RR 312B 312C 323D S 320-A 323D L 320 L 323D LN 320D LRR 320C FM 319C 321C 320B FM LL 311B 311C 320B U 321B

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

910G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен