Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаГидравликаГидроцилиндры и компонентыУплотнения гидроцилиндров5J-2274: Вставная грязесъемная манжета
Главная страницаГидравликаГидроцилиндры и компонентыУплотнения гидроцилиндров5J-2274: Вставная грязесъемная манжета
5J-2274: Вставная грязесъемная манжета

Форма уплотнения: тип REG

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5J-2274: Вставная грязесъемная манжета
5J-2274: Вставная грязесъемная манжета

Форма уплотнения: тип REG

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 5J-2274

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм): 20,1
Внутренний диаметр (дюймы): 0,63
Форма уплотнения: Тип REG
Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 0,88
Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм): 22,28
Ширина — A (+/- 0,02 дюйма) (дюймы): 0,13
Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 3,20
Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 0,79
Внутренний диаметр (мм): 15,88
Material: Polyurethane Plastic,Urethane Rubber
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5J-2274

БУЛЬДОЗЕР

772B 768C 776

САМОСВАЛ

777 769C 773B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

951C 941B 951B 955K 977K 955L 941

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992B 992

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен