Войти в систему
Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
Торговая марка: Cat
Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
Торговая марка: Cat
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Резиновое уплотнительное кольцо Cat® для разъема STOR 1 1/16-12
Резиновое уплотнительное кольцо Cat® для разъема STOR 1 5/16-12
Уплотнительное кольцо STOR Cat® (SAE 1-1/16-12) (трубопроводы, двигатель)
Уплотнительное кольцо Cat® для головки STOR 1/16-12 дюймов
Уплотнительное кольцо Cat®Stor (SAE 1-5/16-12) (Линейная группа, группа радиаторов)